Une technique de préhension fiable pour chaque application
Pince de préhension | Composants | Solutions robotiques | Robot industriel

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
De l'industrie automobile à la production générale, les secteurs du monde entier sont confrontés à des exigences croissantes en matière de précision, de vitesse et de sécurité des processus. Chez LiCON, les solutions automatisées sont spécialement conçues pour répondre à ces multiples défis. En combinant nos pinces avec le savoir-faire de LiCON en matière d'automatisation clé en main, les clients bénéficient de solutions robustes et évolutives, conçues pour relever les défis spécifiques à chaque secteur. Nos pinces pneumatiques avec système de guidage avancé sont conçues pour des performances durables et offrent des intervalles de maintenance allant jusqu'à 30 millions de cycles. Grâce à sa conception sans fuite, à sa protection standard contre la corrosion et à son guidage étanche avec un indice de protection allant jusqu'à IP67, le GPP5000 est idéal pour presque tous les environnements et secteurs d'activité et garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles. Les solutions LiCON installées devant la machine-outil automatisent les opérations de chargement et de déchargement, ce qui élimine les étapes manuelles et améliore l'efficacité. Elles prennent également en charge le transfert automatisé des pièces le long d'un septième axe, ce qui permet des agencements de production flexibles et des flux de travail ininterrompus. Chaque système est configuré individuellement pour répondre aux besoins spécifiques du client.
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP67
Protection contre la corrosion